Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Female-on-Board Connector, Side Entry
Micro-MaTch
|
Micro-MaTch Industrial
Incorpora o sistema de mola de contato Micro-MaTch com pernas de solda recuadas paralelas à face compatível para maior retenção. Invólucros polarizados.
Entrada lateral do conector fêmea na placa incorpora o sistema de mola de contato AMP Micro-MaTch, projetado para ser soldado em placas de circuito impresso. As pernas de solda são paralelas à face de manutenção do conector. Seu invólucro é polarizado, de modo que a polarização é realizada entre os dois conectores correspondentes. A orientação adequada dos conectores na placa de circuito impresso é relevante aqui.
1,27
mm, um dos menores sistemas disponíveis.
2N
Força de contato
UL
Aprovação
Características
Conectores de fio fornecidos em fita e indicados para terminação em massa de cabo-fita 28 AWG [de 0,08 mm2 a 0,09 mm2].
Design com contato estanhado.
Conexões à prova de gás.
Resistente à corrosão por atrito.
Gama completa de ferramentas de aplicação, desde ferramentas manuais até equipamentos totalmente automatizados
O contato Micro-Match ajuda a evitar a corrosão por atrito, modo tradicional de falha em conexões estanhadas. Movimentos relativos causados por vibrações/expansão térmica podem ser evitados para que uma conexão à prova de gás possa tornar o sistema de mola de contato Micro-Match resistente à corrosão por atrito. Veja como funciona o sistema de contato único.