Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

A grande folga radial do diâmetro interno ao núcleo de 1/16 polegada [1,6 mm] fornece amplos desalinhamentos de instalação e, portanto, reduz os custos de aplicação.  Com uma alta tensão de saída e uma ampla faixa de frequências operacional, esses LVDTs versáteis e altamente confiáveis oferecem medições de posição tranquilas e precisas em temperaturas de até 300 °F [150 °C]. 

Disponível em uma variedade de faixas de curso de ±0,05 a ±10 polegadas, a Série HR-Z pode ser configurada com um núcleo métrico roscado como uma opção. Com radiação leve 

resistência (fluxo integrado total de 1012 NVT; 107 rads Gamma), a Série HR-Z é compatível com a linha completa de condicionadores de sinal LVDT da Measurement Specialties. Como na maioria dos nossos LVDTs, os enrolamentos HR-Z são impregnados a vácuo com uma resina especialmente formulada, de alta temperatura, flexível, e o conjunto de bobinas é encapsulado em sua carcaça com um epóxi de dois componentes. Isso proporciona excelente proteção contra ambientes 

hostis como alta umidade, vibração e choque.  

VANTAGENS

  • Resistente à Radiação Leve
  • Alta Confiabilidade
  • Folga grande do núcleo ao diâmetro interno
  • O curso varia de ± 0,05 a ±10 polegadas
  • Operação CA de 400 Hz a 5 kHz
  • Carcaça de aço inoxidável
  • Núcleo imperial ou métrico roscado
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Leads

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) .4 – 5

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  20.6 mm [ .812 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

  • Especificações ambientais  Resistente à radiação

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP61

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Materiais relacionados