Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

A grande folga radial do diâmetro interno ao núcleo de 1/16 polegada [1,6 mm] fornece amplos desalinhamentos de instalação e, portanto, reduz os custos de aplicação.  Com uma alta tensão de saída e uma ampla faixa de frequência operacional, estes LVDTs versáteis e altamente confiáveis fornecem medições de posição precisas e sem preocupações. Disponíveis em uma variedade de faixas de curso varia de ±0,05 a ±10 polegadas, a série HR-T pode ser configurada com um núcleo roscado métrico como uma opção. O HR-T é compatível com a linha completa de condicionadores de sinal LVDT. Como na maioria dos nossos LVDTs, os enrolamentos HR-T são impregnados a vácuo com uma resina flexível especialmente formulada, de alta temperatura, e o conjunto da bobina é envasado dentro de sua caixa com um epóxi de dois componentes. Isso proporciona excelente proteção contra ambientes adversos, como alta umidade, vibração e choque.  

VANTAGENS

  • Operação contínua de 200 °C [392 °F] 
  • Linearidade de 0,25% (100% de curso)
  • Grande folga de 1/16" do núcleo ao diâmetro interno
  • Tolerante a choque e a vibração
  • Blindagem eletromagnética/eletrostática
  • Certificado de calibração fornecido com cada unidade  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Formato do produto  Cylindrical

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Leads

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) .4 – 5

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  20.6 mm [ .812 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]

  • Especificações ambientais  Alta temperatura

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP61

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Materiais relacionados