Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Esses sensores são hermeticamente selados, construídos inteiramente de aço inoxidável e devem ser usados em temperaturas elevadas (400 °F).  Os enrolamentos da bobina são IP-68 selados contra ambientes hostis. A terminação elétrica é realizada por um parafuso radial selado no conector estilo 38999 (conector de acoplamento incluído). O parafuso no conector radial oferece três vantagens importantes. Primeiramente, isso resulta em um design de furo passante, que permite acesso a uma ou ambas as extremidades do núcleo do LVDT para melhor suporte mecânico, orientação do núcleo e limpeza mais fácil em locais empoeirados ou sujos. A segunda vantagem do conector radial é o comprimento instalado mais curto em comparação com unidades da mesma faixa com conectores axiais. Em terceiro lugar, as unidades suportam maior vibração. 

VANTAGENS

  • De ±0,050 polegadas a ±10,0 polegadas
  • Sobrevivência de alta vibração a longo prazo
  • Temperatura de operação de 200 °C
  • Parafuso no conector radial; operação do através-furo
  • IP-68
  • Não linearidade menor que ±0,25% do FRO  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  D38999/25 Size 9

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 3

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) 2.5

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

  • Carregado por mola  Núcleo separado

Dimensões

  • Diâmetro do produto  19.05 mm [ 0,75 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-67 – 392

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.25

Materiais relacionados