Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Selável
Sim
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
4
-
Número de linhas
2
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Azul | Branco | Cinza | Preto
Recursos de contato
-
Tamanho do contato
Tamanho 16
-
Diâmetro do pino compatível
1.56 mm [ .061 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Garantia da posição do terminal
Não
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Alívio de tensão
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA 66 GF30
-
Inclinação da linha central (mm)
2.6 | 4.5
-
Inclinação da linha central (in)
.102 | .177
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
500
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-J4A-DRC4