Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de vedação e tampa do conector  EMI/RFI

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições  5 | 90

Características do corpo

  • Acabamento da estrutura  Níquel

  • Material de revestimento da estrutura  Liga de Cobre

Recursos de contato

  • Tipo de contato (módulo D)  Soquete/Pino

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Tipo de contato (módulo C)  Soquete/Pino

  • Tipo de contato (módulo B)  Soquete/Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5

  • Tipo de contato (módulo A)  Soquete

Acessório mecânico

  • Tipo de característica do painel de montagem  Orifício D (contraporca)

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Dados de potência, sinal e alta velocidade

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo