Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sensor TSYS02D é um sensor de temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação.  O sensor pode funcionar entre 2,2 V e 3,6 V. O TSYS02D tem um modo de espera de baixa potência para aplicações sensíveis à energia.  

ESPECIFICAÇÕES

  • Mede temperaturas de -40 °C a 125 °C
  • Comunicação I2C
  • Totalmente calibrado
  • Tempo de resposta curto
  • Consumo de energia muito baixo  

DESEMPENHO

  • Precisão de -5 °C a 50 °C: 0,2 °C
  • Precisão de -20 °C a 100 °C: 0,5 °C
  • Precisão de -40 °C a 125 °C: 1 °C
  • Consumo de energia muito baixo
  • Opera entre 1,5 V e 3,6 V
  • Constante de tempo: normalmente 4 segundos  

VANTAGENS

  • Conector compatível com Xplained Pro de 20 pinos
  • Interface I2C
  • Chip de identificação do hardware Xplained Pro
  • Projeto Atmel Studio 6 disponível para download
  • Código C μC disponível para download
  • Resolução de 24/16 bits para temperatura
  • Parâmetros armazenados no chip  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Desenvolvimento do sensor e tipo de produto de avaliação  Xplained Pro

  • Tipo de sensor  Temperatura

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo