Sensor Digital: Ideal para Dispositivos Conectados

Nossos componentes sensores digitais (DCS) são compatíveis com uma ampla linha de produtos de detecção digital, incluindo placas de sensores. Com baixa potência e pequenas dimensões, nossos sensores digitais são particularmente adequados para dispositivos acessórios e conectados que coletam e compartilham informações de monitoramento de saúde, fitness, qualidade do ar e aplicações relacionadas. Além disso, podem ser testados e qualificados por meio de várias plataformas disponíveis comercialmente.

Características do Produto:

Recursos do Portfólio de Sensores Digitais da TE
  • Integração simples das tecnologias de sensores TE em plataformas de kit de desenvolvimento padrão para simplificar o processo de qualificação de peças
  • As tecnologias disponíveis incluem detecção de pressão, temperatura, umidade e posição com vários produtos que integram diversos tipos de sensores dentro do mesmo kit
  • Facilidade de uso com drivers de software/firmware, interfaces gráficas de usuário e manuais, todos disponíveis para download
Click Boards™ da Mikroe™ para Sensores da TE Connectivity

Click Boards™ da Mikroe™ para Sensores da TE Connectivity

A Mikroe oferece Click Boards plug-and-play para uma variedade de nossos sensores. Elas são projetadas para adicionar funcionalidade extra aos kits de desenvolvimento existentes. Fizemos uma parceria com a Mikroe para oferecer aos clientes um amplo portfólio de placas de design de referência para ajudar a reduzir o esforço de desenvolvimento e acelerar o tempo de comercialização. Todos esses pequenos módulos adicionais, específicos para cada função, têm uma interface comum à placa adaptadora mikroBUS™. Exemplos de design de referência são fornecidos para que o usuário comece rapidamente.

 

Explore as Click Boards da Mikroe com sensores da TE Connectivity

 

Saiba mais sobre o padrão de interface mikroBUS

logotipo da mikroe
HTU31D - Temp&Hum 14 Click
TSYS03 - Thermo 20 Click
MS5607 Altitude 2 Click

Placa do Sensor de Temperatura de Umidade Grove com Sensor HTU21D

Nossas placas de desenvolvimento de sensores fornecem o hardware necessário para uma interface com qualquer sistema que utilize portas de expansão compatíveis com o Sistema Grove e configuráveis para comunicação I2C. Todas as nossas placas de sensores são totalmente calibradas durante a fabricação. O sinal de controle externo de 5 V é alimentado usando o esquema de conexão I2C padrão de dois fios. Como o circuito integrado possui potência nominal de 3,6 V, as placas contam com componentes necessários, como um regulador e um conversor de nível elétrico para que os sinais SCL e SDA possam ser conduzidos diretamente a partir de linhas I2C de 5 V externas e fontes de alimentação.