Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Interface RF
Nanominiatura
-
Estilo do conector RF
Plugue
-
Compatible With RF Cable Type
RG 178
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal
-
Número de posições
3 | 6 | 7 | 9
-
Número de contatos coaxiais
3 | 6 | 7 | 9
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo
Alumínio
-
Acabamento do material do corpo
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo
Níquel químico
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Ouro (Au)
-
Material de contato do centro de conector RF
Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
-
Método de terminação para fio e cabo
Solda
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Parafuso
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel | Montagem em placa
-
Método de cativeiro de contato RF
Epóxi | Solda
Características da habitação
-
Orientação do corpo
Ângulo reto
Dimensões
-
Comprimento do produto (in)
12
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (in)
.087
-
Comprimento do produto
304.8 mm [ 12 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
60 – 1
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote | Pacote e Caixa
Outro
-
Material Dielétrico
Politetrafluoretileno (PTFE)