Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do engate
Liberação da guia de tração
-
Categoria de montagem do cabo
Alta velocidade | Norma da indústria
-
Tipo de conjunto de cabos
SFP28
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue SFP28
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue SFP28
-
Estilo de cabo
Madison TurboTwin - Redondo revestido
Recursos de configuração
-
Localização da montagem
Externo
-
Número de posições
4
-
Número de Pares
2
-
Número de posições de sinal
4
Características elétricas
Características do corpo
-
Material da Jaqueta
PVC
-
Cor do cabo
Preto
-
Inflamabilidade nominal do cabo
CL2
-
Equalizada
Não
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
26
-
Tamanho do fio (mm²)
.129
-
Diâmetro do cabo externo
5.96 mm [ .235 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Sem halógeno
Não
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5
-
Comprimento de montagem do cabo (ft)
3.28 | 4.92 | 8.2 | 9.84 | 11.48 | 13.12 | 16.4