Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo do engate  Engate deslizante

  • Categoria de montagem do cabo  Alta velocidade

  • Tipo de conjunto de cabos  QSFP

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue QSFP

  • Tipo do conector (extremidade B)  Plugue QSFP

  • Estilo de cabo  Madison TurboTwin | Madison TurboTwin - Redondo revestido

Recursos de configuração

  • Localização da montagem  Externo

  • Número de posições  16

  • Número de Pares  8

  • Número de posições de sinal  16

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 100

Características do sinal

  • Taxa de dados (Gb/s) 10

Características do corpo

  • Material da Jaqueta  PVC Flexível

  • Material de blindagem  Fita de alumínio/poliéster/trança de cobre estranhado

  • Tipo de alívio de tensão  Tubulação termo retrátil

  • Cor do cabo  Preto

  • Inflamabilidade nominal do cabo  CL2

  • Equalizada  Não

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Sem

Características da habitação

  • Material do invólucro  Zinco fundido

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 33

  • Tamanho do fio (mm²) .025

  • Diâmetro do cabo externo  4.62 mm [ .182 in ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Sem halógeno  Não

Outro

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade dupla

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5

  • Comprimento de montagem do cabo (ft) 1.64 | 3.281 | 4.921 | 6.562 | 8.202

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.