Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

A inovadora tecnologia LME apresenta sensibilidade superior especialmente para pressões ultrabaixas. O fluxo de gás extremamente baixo através do sensor garante alta imunidade a contaminação da poeira e tubulação longa, em comparação com outros sensores de pressão baseados em fluxo.

Vantagens

  • A pressão ultrabaixa varia de 25 a 2500 Pa (0,1 a 10 inH2O)
  • Sensor de pressão baseado na medição térmica de microfluxo
  • Impedância de alto fluxo
  • Vazamento de fluxo muito baixo
  • Alta imunidade a poeira 
  • Perda de Ho de sensibilidade usando tubulação longa
  • Excelente estabilidade e precisão a longo prazo com técnicas de compensação e linearização em tempo real
  • Compensar a estabilidade de longo prazo melhor que 0,1 Pa/ano
  • Precisão total melhor que 0,5% FS típico
  • Sensor de temperatura no chip
  • SPI digital linearizado e saídas analógicas
  • Tamanho pequeno, perfil baixo, apenas 9 mm de altura e acondicionamento robusto
  • Portas de pressão para conjuntos de coletores diretos
  • Altamente versátil para caber em adaptadores e coletores de montagem específica da aplicação
  • O volume interno minimizado e a opção de montagem em coletores permitem um tempo curto de purga de gás
  • Sem sensibilidade de posição

Aplicações

Médica

  • Ventiladores
  • Espirômetros
  • CPAP
  • Equipamento de diagnóstico de sono
  • Nebulizadores
  • Conservadores/concentradores de oxigênio
  • Insufladores/endoscopia

Industrial

  • HVAC
  • VAV
  • Monitoramento de filtros
  • Controle de queimador
  • Células de combustível
  • Detecção de vazamento de gás
  • Medição de gás
  • Capô de fumaça
  • Instrumentação
  • Sistemas de segurança
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo do trecho  Pads SMD

  • Encapsulamento do sensor  8 pin SMD

  • Pressure Sensor Type  Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules | Digital Pressure Sensor

  • Tipo de pressão  Diferencial

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 4.75 – 5.25

Dimensões

  • Largura do produto  11.2 mm [ .44 in ]

  • Comprimento do produto  17.6 mm [ .692 in ]

  • Altura do produto  8.9 mm [ .35 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) 0 | .001 | .002 | .005 | .01 | .012 | .025

  • Pressão (psi) .003 | .007 | .014 | .036 | .072 | .145 | .181 | .362

Operação/Aplicação

  • Interface de saída  Analógico | SPI

  • Pressure (mmH2O) 2.54 | 5.08 | 10.1 | 25.4 | 50.8 | 101 | 127 | 255

  • Pressure (inH2O) .1 | .2 | .401 | 1 | 2 | 4.01 | 5.02 | 10.04

  • Pressão (mmHG) .187 | .375 | .75 | 1.87 | 3.75 | 9.37 | 18.75

  • Faixa de pressão de prova  2 bar

  • Precisão de pressão  ± 0.5% F.S

Características da embalagem

  • Estilo de pacote  Horizontal duplo | Porta dupla

Outro

  • Opções de sensor  Sem opção | Short Tube

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo