Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules
-
Tipo de pressão
Absoluto
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
1.8 – 3.6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resolução
.024
-
Interface de saída
I²C e SPI (Modo 0, 3)
-
Faixa de pressão de prova
10 bar
-
Output Signal Type
24 bit ADC
-
Precisão de pressão
±1.5mbar