Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Surface Mountable
-
Pressure Sensor Type
Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules
-
Tipo de pressão
Medição
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
2.2 – 3.6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 100 °C [ 32 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resolução
.05
-
Interface de saída
SPI 3 fios
-
Faixa de pressão de prova
5 bar
-
Output Signal Type
16 bit ADC
-
Precisão de pressão
±1mbar