Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

  • Tipo de parede  Parede Única

Recursos de configuração

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Adensamento do condutor  Condutor de alta contagem de fios

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de níquel

  • Cor do fio (base)  Branco

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 10

Condições de uso

  • Tipo de cabo  SPEC 80

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operação/Aplicação

  • Classe de fio  Peso Médio

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-82A-NC-HW

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo