Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de cabo  Primário

Recursos de configuração

  • Número de fitas  19

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 600

Características do corpo

  • Material de isolamento de fio e cabo  Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada

  • Material condutor  Cobre revestido de níquel | Liga de cobre de alta resistência revestida de níquel

  • Cor do fio (base)  Branco

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (in) .04

  • Tamanho do fio (AWG) 36

  • Tamanho do fio (AWG) 24

Condições de uso

  • Tipo de cabo  SPEC 55

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.