Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de fitas
19
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Condições da classificação de resistência (máx.)
5,79 Ω/1000 pés a 20 °C
-
Tensão de operação (V)
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor
Cobre revestido de prata
-
Cor do fio (base)
Branco | Vermelho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
1.73 mm [ .068 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
30
-
Faixa do diâmetro do condutor
1.19 mm [ .047 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
18
Condições de uso
-
Tipo de cabo
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]