Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Parcialmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
125
-
Tensão de operação (VDC)
125
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo | Azul | Natural | Preto
Recursos de contato
-
Layout de contato
Em linha
-
Comprimento da área de acoplamento de contato
4.2 mm [ .165 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Forma do contato
Redondo
-
Material base de contato
Latão
-
Diâmetro do pino compatível
.6 mm [ .024 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante | Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda
.6 mm [ .024 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Pernas tortas
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Janela de retenção
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Sem
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
2 mm [ .079 in ]
-
Material do invólucro
Nylon 66
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
.8 mm [ .031 – .063 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
5.8 | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 13.8 | 15.8 | 17.8 | 19.8 | 21.8 | 23.8 | 25.8 | 27.8 | 29.8 | 31.8
-
Comprimento do conector (in)
.228 | .307 | .386 | .465 | .543 | .622 | .701 | .78 | .858 | .937 | 1.016 | 1.095 | 1.173 | 1.252
-
Largura do conector
5.8 mm [ .228 in ]
-
Altura do conector
8.8 mm [ .346 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem
Cobertura de pegar e posicionar
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189 | UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA | UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
200
-
Método de embalagem
Caixa | Saco