Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de conexão sem carga (dead break) :
Terminal desconectável
-
Tipo de conector de conexão sem carga (dead break) :
Anel de cunha e contato
-
Tipo de bucha :
Tamanho 3
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio de cobre
-
Isolamento :
Polimérico
-
Com tela :
Sim
-
Família de produtos :
RPIT
Características elétricas
-
Classe de tensão de conexão sem carga (dead break) (kV):
≤ 12
Características do corpo
-
Material do condutor da conexão sem carga (dead break) :
Alumínio/cobre
Dimensões
-
Diâmetro do condutor da conexão sem carga (dead break) (mm):
17 – 32.5
-
Diâmetro do isolamento da conexão sem carga (dead break) (mm):
26 – 40
-
Faixa de seção transversal (mm²):
240 – 630
Operação/Aplicação
-
Sem halógeno :
Sim
-
Certificado de construção naval-offshore :
Não
-
Livre de chumbo, Cádmio, Metais Pesados :
Sim
-
Livre de emissões :
Sim
-
Emissão não tóxica e não corrosiva :
Sim
-
Tipo de aplicação :
Cone Interno
Normas da indústria
-
Especificação de design :
HD629.1-S2
-
Classificação UL :
Não
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto de conexão sem carga (dead break) :
Américas, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Ásia
Outro
-
Instrução de instalação :
Alemão, Inglês