Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector misto e híbrido :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
22
-
Número de linhas :
2
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Verde
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
2.3mm
-
Largura da guia compatível :
2.28 mm [ .09 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Não
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT
-
Inclinação da linha central :
4 mm [ .157 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
5 mm [ .196 in ]
-
Comprimento do produto :
46.1 mm [ 1.81 in ]
-
Largura do produto :
21 mm [ .826 in ]
-
Altura do conector :
14.2 mm [ .559 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
250
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Não