Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de elemento :
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Indutância (µH):
3300
-
Corrente nominal (máx) (mA):
.1
-
Resistência CC (Ω):
10
-
Tolerância de componentes passivos (%):
10
Dimensões
-
Comprimento do produto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Largura do produto :
10 mm [ .393 in ]
-
Altura do produto :
4.9 mm [ .192 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-25 – 105
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Com fita e enrolado
Outro
-
Fator de qualidade do indutor :
50