Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Disposição de contato :
1 formato C, SPDT, 1 C/O
-
Número de contato dos polos :
1
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
5
-
Potência nominal da bobina (W):
.4
-
Resistência da bobina (Ω):
63
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
5
-
Classificação atual de contato (A):
5
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
277
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
30
-
Tensão nominal de contato (VAC):
277
-
Tensão nominal de contato (VDC):
30
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
4000
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
5
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
750
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
5
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
5
Características do corpo
-
Peso do Produto :
7 g [ .247 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgSnO
Dimensões
-
Altura do produto :
15.2 mm [ .598 in ]
-
Comprimento do produto :
20 mm [ .787 in ]
-
Largura do produto :
10 mm [ .394 in ]
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTII
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Sistema de atuação :
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
8 – 10
-
Classe de potência nominal da bobina (W):
.3 – .4
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
15 – 16
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
16 – 20
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70