Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
20
-
Número de fitas :
7
Características elétricas
-
Corrente nominal (A):
2
-
Capacitância :
46 pF/m [ 46 pF/ft ]
-
Impedância (Ω):
100
-
Tensão de operação (V):
300
-
Atraso de propagação :
4.53 ns/m
Características do sinal
-
Diafonia (Extremidade proximal) (%):
5
-
Diafonia (Extremidade distal) (%):
6.7
Características do corpo
-
Material da Jaqueta :
PVC
-
Cor do cabo :
Azul
-
Material de isolamento de fio e cabo :
PVC
-
Material condutor :
Cobre estanhado
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
100 m [ 328.1 ft ]
-
Tamanho do fio (AWG):
28
-
Tamanho do fio (CMA):
168
-
Tamanho do fio (mm²):
.08
-
Tamanho do fio (AWG):
36
-
Espessura do isolamento do cabo :
0,91 mm [ 0,036 in ]
-
Largura de isolamento do cabo :
25.4 mm [ 1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-20 – 105
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel