Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Plug-in de painel industrial
Recursos de configuração
-
Tipo de luz indicadora :
Lâmpada
Características elétricas
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Classe de potência nominal da bobina (VA):
2 – 3
-
Potência nominal da bobina CA (VA):
2.1
-
Resistência da bobina (Ω):
2250
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe B
-
Tensão nominal da bobina (VAC):
120
-
Carga de comutação de contato (mín) :
300 mA a 12 V
-
Tensão nominal de contato (VAC):
240
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
-
Sistema de atuação :
CA
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (V):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
500 – 1000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
85 g [ 2.988 oz ]
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
3 Forma C (CO)
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
10
-
Material de contato :
AgCdO
-
Número de contato dos polos :
3
Dimensões
-
Altura do produto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Comprimento do produto :
35.7 mm [ 1.406 in ]
-
Largura do produto :
35.7 mm [ 1.405 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
30 – 40
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
50 – 60
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
35 – 40
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-45 – 55
-
Temperatura do ambiente (máx) :
55 °C [ 131 °F ]
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote