Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Conector misto e híbrido :
Não
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Azul
Recursos de contato
-
Tamanho do contato :
6.3 mm
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Não
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA
Dimensões
-
Comprimento do produto :
13.1 mm [ .515 in ]
-
Largura do produto :
14.6 mm [ .574 in ]
-
Altura do conector :
31 mm [ 1.22 in ]
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Não