Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated Digital Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão :
Absoluto
-
Encapsulamento do sensor :
O-Ring Mount
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Almofadas de solda
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
5
-
Corrente de abastecimento (mA):
3
Dimensões
-
Altura do produto :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diâmetro do produto :
15.82 mm [ .622 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
20 bar [ 290.07 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Banda de erro total (%):
1
Operação/Aplicação
-
Interface de saída :
SPI
-
Faixa de pressão de prova :
3X
-
Output Signal Type :
14 bit ADC
-
Sensores de precisão isolados de mídia (%):
.25
Outro
-
Opções de sensor :
Baixa potência sem Tubo