Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similares
Você pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Recursos e características do produto
Selecionar tudo
Características do tipo do produto
Dispositivo de terminação incluído :TR14BI
Tipo do backshell para o conector :Backshell
Estilo do backshell para o conector :Robusto
Tipo de dispositivo de terminação :Adaptador Tinel-Lock, Anel de Tinel-Lock de entrada lateral, Anel Tinel-Lock
Características do corpo
Cor do produto primário :Verde-oliva
Material do produto primário :Alumínio
Material de revestimento do produto primário :Cádmio (AMS-QQ-P-416, Tipo II, Classe 3)
Características da habitação
Orientação do corpo :Ângulo reto
Compatível com forma de conector :Circular
Dimensões
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :11.1 – 17.8 mm [ .438 – .7 in ]
Comprimento do produto :51.9 mm [ 2.04 in ]
Diâmetro da entrada do cabo :.2 – 22.2 mm [ .01 – .88 in ]
Condições de uso
Resistência ao spray salino (Hr):500
Intervalo amplo de temperatura de operação :'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operação/Aplicação
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :16, 17
Normas da indústria
Número específico da ficha técnica do conector :MS24266, MS27467, MS27468, MS27472, MS27473, MS27474, MS27479, MS27480, MS27481, MS27484, MS27497, MS27652, MS27653, MS27656, MS27661, MS27665
Outro
Especificação da interface do conector :MIL-DTL-38999 série I, MIL-DTL-38999 Série I/Classe E, P, T, MIL-DTL-38999 Série I/Classe E, T, MIL-DTL-38999 Série II/Classe E, P, T, MIL-DTL-38999 Série II/Classe E, T, MIL-DTL-38999 Série II/Classe T
Código de interface do conector TE :41
Código de tamanho da entrada :14
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.