Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
385000
Dimensões
-
Altura do produto :
1320 mm [ 51.96 in ]
-
Comprimento do produto :
890 mm [ 35.03 in ]
-
Largura do produto :
557 mm [ 21.92 in ]
Condições de uso
-
Compatible with Motor Drive Type :
6 Pulse Diode Rectifier & SCR
-
Rated Voltage & Power Efficiency :
>98%
Operação/Aplicação
-
Operating Altitude (Max) (m):
2000
-
Target THDi @ Rated Power (%):
<8
-
Cooling Method :
Active Air Cooling
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.