Tubulação Metálica

A TE Connectivity, por meio da aquisição da MicroGroup, é uma fornecedora líder de tubos de pequeno diâmetro/paredes finas para aplicações cirúrgicas, intervencionistas e outras aplicações de dispositivos médicos. Oferecemos remessas rápidas de nosso extenso estoque - um dos maiores do mundo - disponível em várias ligas de aço inoxidável, soldadas e sem emendas.

Materiais

Classes de aço inoxidável

Classe Material
304 Tubulação de aço inoxidável: Boa resistência à corrosão: O aço inoxidável mais amplamente utilizado com boa conformabilidade e pode ser facilmente soldado.
304L Tubulação de aço inoxidável: Boa resistência à corrosão: Oferece melhor capacidade de solda do que o aço inoxidável 304 padrão.
316 Tubulação de aço inoxidável: Melhor resistência à corrosão: oferece maior resistência em temperaturas mais altas do que o aço inoxidável 304.
316L Tubulação de aço inoxidável: Melhor resistência à corrosão: oferece melhor capacidade de solda do que o aço inoxidável 316 padrão.
Outras Classes e Materiais Entre em contato conosco para verificar a disponibilidade de outras ligas de tubos de aço inoxidável e outros materiais.
  • Material: A especificação "Material" é necessária e pode conter qualquer número de dígitos (texto e/ou numérico) entre um (1) e quatro (4).
  • Nível de tolerância: "Nível de tolerância" é para tubulação fracionária. Indique F1 ou F2.
  • OD nominal: A especificação "OD" (diâmetro externo) é necessária e deve conter de dois (2) a quatro (4) dígitos numéricos. (ou seja, 0,032 pol. = 0032, 5 mm = 05)
  • Por sinal: A inclusão de um "por sinal" (X) é necessária nesta posição para a maioria dos tamanhos.
  • Parede nominal: A especificação de espessura da "parede" é necessária para a maioria dos tamanhos e deve conter três (3) dígitos numéricos. (.006″ = 006, .035″ = 035)
  • Tipo de fabricação (WD ou SL): É necessária a especificação do material, soldado (WD) ou sem emenda (SL).
  • Categoria: A especificação "Categoria" é necessária e deve conter um dígito de texto da seguinte forma:
    • F = Fracionário
    • H = Hipodérmico
    • M = Métrico
    • P = Tubo
    • B = Barra/Fio

Ligue para +1 800-255-8823 (+1 800-ALL-TUBE) ou solicite um orçamento para pedidos personalizados, produtos não disponíveis em nossa loja on-line, comprimentos personalizados e grandes quantidades.

Inovações no processamento a laser - webinar Device Talks
55 minutos

A mudança para dispositivos médicos menores estabeleceu o corte e a soldagem a laser como métodos essenciais de fabricação de dispositivos médicos. Esses métodos são processos complicados, mas essenciais para adicionar funcionalidades, como melhor direção, alcance ou flexibilidade ao trabalhar com materiais como metais e polímeros. Neste webinar, a TE discute seus recursos de processamento a laser no corte e soldagem de projetos complexos de componentes metálicos, desde a prototipagem até a produção automatizada de alto volume.

Inovações no processamento a laser - webinar Device Talks
55 minutos

A mudança para dispositivos médicos menores estabeleceu o corte e a soldagem a laser como métodos essenciais de fabricação de dispositivos médicos. Esses métodos são processos complicados, mas essenciais para adicionar funcionalidades, como melhor direção, alcance ou flexibilidade ao trabalhar com materiais como metais e polímeros. Neste webinar, a TE discute seus recursos de processamento a laser no corte e soldagem de projetos complexos de componentes metálicos, desde a prototipagem até a produção automatizada de alto volume.

Metalurgia // Novas opções de ligas para ampliar os limites dos dispositivos médicos
20 minutos

Se você pudesse ajudar aumentar a confiança do médico, reduzir o risco do paciente e maximizar a receita, você faria isso? Neste webinar, a TE explora várias opções inovadoras de ligas para soluções de dispositivos de cardiologia intervencionista, neurologia intervencionista e endoscopia. A TE detalha os materiais que podem otimizar o desempenho do cateter, melhorar a torção e a resistência e facilitar a navegação no dispositivo, ao mesmo tempo em que apresenta as vantagens e desafios técnicos de cada liga.

Metalurgia // Novas opções de ligas para ampliar os limites dos dispositivos médicos
20 minutos

Se você pudesse ajudar aumentar a confiança do médico, reduzir o risco do paciente e maximizar a receita, você faria isso? Neste webinar, a TE explora várias opções inovadoras de ligas para soluções de dispositivos de cardiologia intervencionista, neurologia intervencionista e endoscopia. A TE detalha os materiais que podem otimizar o desempenho do cateter, melhorar a torção e a resistência e facilitar a navegação no dispositivo, ao mesmo tempo em que apresenta as vantagens e desafios técnicos de cada liga.