Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de terminação :
Receptáculo
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Retenção de contato compatível :
Sem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliamida
Dimensões
-
Comprimento do produto :
24.4 mm [ .961 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
7500
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão