Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Plug-in de painel industrial
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
5
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Classe de potência nominal da bobina (VA):
2 – 3
-
Potência nominal da bobina CA (VA):
2.7
-
Resistência da bobina (Ω):
72
-
Tensão nominal da bobina (VAC):
24
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 12 V
-
Tensão nominal de contato (VAC):
240
-
Tensão nominal de contato (VDC):
28
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
100
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1500
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
1500
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
5
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
5
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
5
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
500
-
Sistema de atuação :
CA
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (V):
1500
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
1000 – 1500
Características do corpo
-
Peso do Produto :
86 g [ 3.034 oz ]
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
3 Forma de C (3PDT)
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classificação atual de contato (A):
5
-
Material de contato :
Ag
-
Número de contato dos polos :
3
Dimensões
-
Altura do produto :
48.4 mm [ 1.905 in ]
-
Comprimento do produto :
38.9 mm [ 1.55 in ]
-
Largura do produto :
35.7 mm [ 1.405 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
30 – 40
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
40 – 50
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
35 – 40
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-45 – 45
-
Temperatura do ambiente (máx) :
45 °C [ 113 °F ]
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
0 – 50
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote