Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Soquete guia
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Latão
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
4-40 UNC-2A
Dimensões
-
Altura do produto :
5 mm [ .197 in ]
-
Comprimento do produto :
20.3 mm [ .799 in ]
-
Largura do produto :
5 mm [ .197 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1000