Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
-
Tipo de conex�o do rel� :
PCB Solder Pins
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
16
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
400
-
Resistência da bobina (Ω):
360
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
12
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
400
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
5000
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
300 – 400
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
8
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
16
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
16
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
30
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
4000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
14 g [ .494 oz ]
-
Características especiais de isolamento :
Índice de rastreamento da base do relé PTI250
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
16
-
Material de contato :
AgNi90/10
-
Número de contato dos polos :
1
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Comprimento do produto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Largura do produto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
12 – 16
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
15 – 16
-
Classe de distância de isolamento (mm):
8
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
25 – 30
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão, Caixa e Tubo
Outro
-
Processo de solda :
Solda por onda