Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
3
-
Número de posições :
18
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de terminação :
Receptáculo
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Retenção de contato compatível :
Com
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon 6/6, Náilon 6/6
-
Inclinação da linha central :
5.59 mm [ .22 in ]
Dimensões
-
Altura do produto (mm):
21.11
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote