Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similares
Você pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Recursos e características do produto
Selecionar tudo
Características do tipo do produto
Dispositivo de terminação incluído :TR07AI
Tipo do backshell para o conector :Backshell
Estilo do backshell para o conector :Robusto
Tipo de dispositivo de terminação :Adaptador Tinel-Lock, Anel de Tinel-Lock de entrada lateral, Anel Tinel-Lock
Características do corpo
Material do produto primário :Bronze de níquel-alumínio
Material de revestimento do produto primário :Sem revestimento (grânulo de vidro de jateamento)
Características da habitação
Orientação do corpo :Reto
Compatível com forma de conector :Circular
Dimensões
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :5.6 – 8.9 mm [ .219 – .35 in ]
Comprimento do produto :26.5 mm [ 1.04 in ]
Diâmetro da entrada do cabo :.2 – 11.1 mm [ .01 – .44 in ]
Condições de uso
Resistência ao spray salino (Hr):1000
Intervalo amplo de temperatura de operação :-65 – 260 °C [ -85 – 500 °F ]
Operação/Aplicação
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :11, B
Normas da indústria
Número específico da ficha técnica do conector :D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47
Outro
Especificação da interface do conector :MIL-DTL-38999 Série III/Classe C, F, K, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, F, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe F, W
Código de interface do conector TE :40
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.