Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
6020 - Potentiometer
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Terminais de latão banhados a Ouro
Características elétricas
-
Potência nominal (W):
2
-
Valor de resistência (Ω):
5
-
Tensão de abastecimento (VDC):
3.3 – 48
Características do corpo
-
Active Electrical Angle (°):
354
-
Peso do Produto (oz):
3.5
Características da habitação
-
Diâmetro do invólucro (in):
2
Dimensões
-
Diâmetro do eixo :
6.35 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -87 – 257 °F ]
-
Coeficiente de temperatura da saída (ppm/°C):
400
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
Ratiometric (0-Vsupply)
Outro
-
Tipo de rolamento :
ABEC 3 Precision
-
Non-Linearity (%):
±.5
-
Não Repetibilidade e Histerese :
Folga mecânica < .1°
-
Torque (in-lbs):
.5