Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de elemento :
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Indutância (µH):
33
-
Corrente nominal (máx) (mA):
2500
-
Resistência CC (Ω):
.1
-
Tolerância de componentes passivos (%):
20
Dimensões
-
Comprimento do produto :
18.3 mm [ .72 in ]
-
Largura do produto :
14 mm [ .551 in ]
-
Altura do produto :
6.8 mm [ .267 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-25 – 105
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Com fita e enrolado
Outro
-
Fator de qualidade do indutor :
44