Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de atuador :
Push-Pull
-
Tipo de iluminação :
Sem Luz
-
Estilo do disjuntor :
Botão Push-Pull
-
Tipo do disjuntor :
Térmico
-
Iluminado :
Sem
Recursos de configuração
-
Tamanho do recorte do painel (in):
.375 – .386 (Diâmetro)
-
Função do circuito :
Desarme em série
-
Número de polos :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
240
-
Tensão de operação (VDC):
50
-
Corrente nominal (A):
.5
-
Capacidade de interrupção :
1000 A a 50 VCC ou 120 VCA
Recursos de contato
-
Tempo de viagem em 200% (seconds):
11 – 30
Recurso de terminação
-
Configuração da terminação :
8-32 parafusos 90° em relação uns aos outros
Acessório mecânico
-
Montagem de buchas :
3/8-24 Buchas roscadas .375″ [9.53mm] longas, cor prata
-
Embalagem de hardware de montagem :
Montado em buchas
-
Opções de montagem :
Duas porcas sextavadas/arruelas de pressão
Marcas de identificação
-
Tipo de marcação carimbada :
Marcação de taxa de amperes branca