Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Empilhável :
Não
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
60
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Material do revestimento do recurso de retenção do PCB :
Estanho sobre níquel
-
Material do recurso de retenção do PCB :
Latão
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Forma do contato :
Ponta única
-
Espessura da guia compatível :
.32 mm [ .013 in ]
-
Largura da guia compatível :
.8 mm [ .031 in ]
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
1 µm [ 39.4 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.2 µm [ 7.9 µin ]
-
Tipo de contato :
Aba
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
6.6 mm [ .259 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.5 mm [ .02 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.32 mm [ .013 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock, Perna de Retenção
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro :
Náilon - GF
Dimensões
-
Altura do conector :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) (in):
.2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
90
-
Método de embalagem :
Bandeja