Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede :
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV):
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido :
Combustível de aviação, Fluido hidráulico, Água, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário :
Transparente
-
Razão de encolhimento :
2:1
-
Material do produto primário :
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade :
Flexível
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) :
101.6 mm [ 4 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Espessura da parede recuperada (nominal) :
1.39 mm [ .055 in ]
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) :
.47 mm [ .019 in ]
Condições de uso
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação :
Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 135
-
Temperatura de recuperação (°C):
121
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C):
95
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica :
Abrasão, Alívio de tensão, Dano mecânico, Fluidos
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação :
Não
-
Fonte do produto :
EUA