Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Orifício do rebite
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Aba
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tamanho da terminação :
.25
-
Orientação da terminação :
Curva de 45
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo vazado - Parafuso
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Diâmetro do rebite :
4.09 mm [ .161 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
170 °C [ 338 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Peça solta