Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
600
-
Tensão de operação (V):
267
-
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
-
Resistência da terminação (mΩ):
15
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do conector :
60.96 mm [ 2.4 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 26
-
Tamanho do fio (mm²):
.05 – .15
-
Altura do conector :
2.49 mm [ .098 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.37 mm [ .054 in ]
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189 | UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
-
Quantidade de embalagem :
72
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.