Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de elemento :
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Indutância (µH):
330
-
Corrente nominal (máx) (mA):
400
-
Resistência CC (Ω):
.73
-
Tolerância de componentes passivos (%):
20
Dimensões
-
Comprimento do produto :
7 mm [ .275 in ]
-
Largura do produto :
7 mm [ .275 in ]
-
Altura do produto :
4.5 mm [ .177 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Com fita e enrolado
Outro
-
Fator de qualidade do indutor :
65