Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório isolante :
Cobertura da seção de extremidade
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Poliamida, Poliamida
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
125 °C [ 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com tipo de bloco ou tira :
Blocos de terminais de grampo aparafusado
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2