Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
20
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
1000
-
Resistência da bobina (Ω):
576
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Carga de comutação de contato (mín) :
1000 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
277
-
Tensão nominal de contato (VAC):
277
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
6.36 mm [ .25 in ]
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
2500
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
800 – 1000
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
5.5 – 8
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
20
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
20
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
20
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1500
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
1500 – 2500
Características do corpo
-
Peso do Produto :
26 g [ .918 oz ]
-
Características especiais de isolamento :
6000 V de tensão inicial de resistência a surtos entre os contatos e bobina
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
1 Forma C (CO)
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
20
-
Material de contato :
AgCdO
-
Número de contato dos polos :
1
Dimensões
-
Altura do produto :
20.4 mm [ .803 in ]
-
Comprimento do produto :
32.5 mm [ 1.281 in ]
-
Largura do produto :
27.4 mm [ 1.079 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
20 – 25
-
Classe de distância de isolamento (mm):
2.5 – 4
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
30 – 35
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Pacote, Pacote