Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3 – 4.29 mm [ .118 – .169 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
17 – 13
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.5
-
Tamanho do fio (CMA):
1974 – 4934
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
105 °C [ 221 °F ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Caixa