Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 35
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Brass
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
32 – 302
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial