Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
Recursos de configuração
-
Número de Colunas :
9
-
Número de posições :
9
-
Número de linhas :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Locais de posição de chaveamento e polarizados :
I,J
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Forma do contato :
Retangular
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
3.8 µm [ 149.6 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Espessura da guia compatível :
.6 mm [ .024 in ]
-
Largura da guia compatível :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.8 µm [ 149.6 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Tipo de contato :
Aba
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.9 mm [ .11 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.65 mm [ .026 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.6 mm [ .024 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate, Engate, Engate
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 – 2 mm [ .063 – .079 in ]
-
Largura do conector :
9.2 mm [ .36 in ]
-
Altura do conector :
15.5 mm [ .61 in ]
-
Comprimento do conector :
25.1 mm [ .98 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
120
-
Método de embalagem :
Caixa, Tubo