Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Conector misto e híbrido :
Sim
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a placa
-
Selável :
Sim
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Posição da Cavidade vazia :
24, 36
-
Número de posições :
60
-
Número de linhas :
4
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Tamanho do contato :
.63mm
-
Largura da guia compatível :
.63 mm [ .025 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Garantia da posição do terminal :
Não
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central (mm):
2.5, 3.5, 5.2
-
Inclinação da linha central (in):
.098, .138, .204
Dimensões
-
Altura do conector :
36.5 mm [ 1.44 in ]
-
Comprimento do produto :
60.6 mm [ 2.38 in ]
-
Largura do produto :
43 mm [ 1.69 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
3 mm [ .118 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Útil :
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não