Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de chave/interruptor :
Chave de enrgia gangorra
-
Tipo de atuador :
Topo
-
Estilo do atuador :
Basculante
-
Tipo de conexão do comutador :
Terminais de fio
Recursos de configuração
-
Legenda indicador/impressão :
Nenhum
-
Tamanho do recorte do painel :
11.3 x 12.07 mm [ .445 x .475 in ]
-
Configuração (curso do polo) :
Polo duplo - Acionamento duplo
-
Função operacional :
Ligado Desligado Ligado
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
3
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
28
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
125
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do atuador :
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
Características da habitação